Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCL405CSX |
Schneider-Electric
 
NSYCL405CSX slika – Schneider- scope
NSYCL405CSX
polniamidni ročaj s ključavnico 405 za omaro PanelSeT S3X
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Izdelek ali sestavni del Ročica
Aplikacija Večnamenski
Montažna podpora Neposredna montaža na vrata
Združljivost izdelkov S3X omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3X
Sestava naprave 1 Cilindrična cev
2 Ključ
1 Ročica s ključavnico
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Ročica: Poliamid
Tip ključavnice Ključavnica
Tip ključavnice Cilinder
Številka ključa 405
Teža izdelka 0,14 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 124,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 36,500 cm
Paket 2 Širina 28,500 cm
Paket 2 Dolžina 15,000 cm
Paket 2 Teža 7,880 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142