Schneider-Electric
 
NSYCLL405CRN slika – Schneider- scope
NSYCLL405CRN
Kompletna kov. ključ., upravljana s ključem 405 (2). Za omar. PanelSeT CRN ali S3HF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Izdelek ali sestavni del Ključavnica
Aplikacija Večnamenski
Montažna podpora Neposredna montaža na vrata
Združljivost izdelkov CRN omara
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave 2 Ključ
1 Kovinski grebenasti
1 Vložek s ključavnico
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Ključavnica: Zamak + jeklo
Cam: Jeklo
Ročica: PA (poliamid)
Tip ključavnice Ključavnica
Tip ključavnice Cilinder
Številka ključa 405
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,500 cm
Paket 1 Teža 89,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,710 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 87,360 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev