Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCMACS50 |
Schneider-Electric
 
NSYCMACS50 slika – Schneider- scope
NSYCMACS50
Adapter signalne luči, kvadraten 50 mm RAL 7040. Za omaro S3CM HMI
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Adapter za signalni žarek
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na fiksnih nosilcih
Montažna podpora Signalni žarek
Možnost polaganja kratki kablov skozi notranjost
Za 50 mm kvadratno cev
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3CM
Sestava naprave 1 Adapter
1 Matica
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Adapter: Aluminij
Barva Adapter: Siva ( RAL 7040)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Neposredna pritrditev - Na fiksnih nosilcih omare lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 0,025 kg
Višina 0 mm
Premer 14 mm
Teža izdelka 0,11 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 118,000 g