Schneider-Electric
 
NSYCMBPT slika – Schneider- scope
NSYCMBPT
Vodoravna polica za tipk. 500 x 195,7 mm. za omar. PanelSeT S 3 CM HMI RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Podpora
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Horizontalna podpora, Nameščeno na levi ali desni letvi okvirja krmilne omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3CM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Podpora
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 21,5 mm
Širina 500 mm
Globina 195,7 mm
Debelina 1,5 mm
Product weight 2,307 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 50,500 cm
Paket 1 Teža 1,918 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 19,180 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months