|
|
|
NSYCMT2560110
Omara krmilne tipkovnice za omare PanelSeT S3CM s širino 600 mm.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema vmesnika
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje tipkovnice
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Lokacija montaže
|
Krmilna omara
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Ohišje
2 Nosilec
1 Trim letev
1 Cev za kabelski vhod
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Ohišje: Jeklo
Front face and trim frame: Aluminij
|
Barva
|
Ohišje: Siva ( RAL 7035)
Front face and trim frame: Siva ( RAL 7040)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na krmilni omari lokacija
|
Kot delovanja
|
120 °
|
Višina
|
Zunanji: 250 mm
Realno: 286 mm
|
Širina
|
Zunanji: 600 mm
Realno: 697 mm
|
Globina
|
Zunanji: 110 mm
Realno: 125 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Teža izdelka
|
8,578 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
62,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
42,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,578 kg