Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCMT5005 |
Schneider-Electric
 
NSYCMT5005 slika – Schneider- scope
NSYCMT5005
Cevi, kvadratne 50 mm, dolžina: 0,5 m. Za omar. PanelSeT S3CM HMI
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Izdelek ali sestavni del Cev
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Med pritrditvenimi nosilci in napeljavo
Montažna podpora Pritrjevanje na omaro
Prileganje
Pritrjevanje na nosilcih
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3CM
Sestava naprave 1 Cev
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Brizgano jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Neposredna pritrditev - Na pritrjevalnih nosilcih in napeljavi lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 0 kg
Linearna obremenitev 6,5 kg/m
Dolžina 500 mm
Višina 500 mm
Širina 50 mm
Debelina 4 mm
Teža izdelka 3,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 51,000 cm
Paket 1 Teža 3,492 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 52,380 kg