|
|
|
NSYCMT5015
Cevi, kvadratne 50 mm, dolžina: 1,5 m. Za omar. PanelSeT S3CM HMI
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Cev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Med pritrditvenimi nosilci in napeljavo
|
Montažna podpora
|
Prileganje
Pritrjevanje na omaro
Pritrjevanje na nosilcih
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Sestava naprave
|
1 Cev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Brizgano jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Neposredna pritrditev - Na pritrjevalnih nosilcih in napeljavi lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
0 kg
|
Linearna obremenitev
|
6,5 kg/m
|
Dolžina
|
1500 mm
|
Višina
|
1500 mm
|
Širina
|
50 mm
|
Debelina
|
4 mm
|
Teža izdelka
|
10,5 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
151,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,570 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
43,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
454,800 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|