Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCMUCC50 |
Schneider-Electric
 
NSYCMUCC50 slika – Schneider- scope
NSYCMUCC50
Vodoravno vrtljivo pritrdilo, kvadratno 50 mm RAL 7040. Za omaro S3CM HMI
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Izdelek ali sestavni del Ukrivljena in vrtljiva pritrditev omare
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na omari, v vodoravnem položaju
Montažna podpora Za 50 mm kvadratno cev
Možnost polaganja kratki kablov skozi notranjost
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3CM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Vrtljiva pritrditev
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Aluminij
Barva Siva ( RAL 7040)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Pritrjevanje skozi podporno ploskev s 4 vijaki - vrsta vijakaM6
Kot delovanja 310 °
Trajna dovoljena obremenitev 2 kg
Višina 147 mm
Širina 154 mm
Globina 180 mm
Premer 96 mm
Teža izdelka 2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,000 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 1,916 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev