|
|
|
NSYCMUCP50
Nagnitveno pritrdilo na omari, kvadrat 50 mm. Za omaro PanelSeT S3CM HMI
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUL. 23, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ukrivljena in vrtljiva pritrditev omare
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na omari
|
Montažna podpora
|
Za 50 mm kvadratno cev
Na omarah globine 300 mm je potreben adapter
Na omarah globine 200 in 250 mm
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Nagibna pritrditev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Aluminij
|
Barva
|
Siva ( RAL 7040)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Kot delovanja
|
30 °
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
2,98 kg
|
Višina
|
182 mm
|
Širina
|
100 mm
|
Globina
|
100 mm
|
Teža izdelka
|
2,96 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,168 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
29,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
31,68 kg
|
Trajnost ponudbe
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Pogodbena garancija
|
|