|
|
|
NSYCMUCR50
Navpično vrtljivo pritrdilo, kvadratno 50 mm RAL 7040
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ukrivljena in vrtljiva pritrditev omare
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na komori, v navpičnem položaju
|
Montažna podpora
|
Za 50 mm kvadratno cev
Možnost polaganja kratki kablov skozi notranjost
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Vrtljiva pritrditev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Aluminij
|
Barva
|
Siva ( RAL 7040)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Pritrjevanje skozi podporno ploskev s 4 vijaki - vrsta vijakaM6
|
Kot delovanja
|
310 °
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
1,25 kg
|
Višina
|
115 mm
|
Premer
|
96 mm
|
Teža izdelka
|
1,3 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,3 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
40 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 2 Teža
|
7 kg