|
|
|
NSYCMUMA50
Zgibno pritrdilo, kvadrat 50 mm, lito jeklo RAL 7040. Za omaro S3CM HMI
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pritrjevanje na nosilcih
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Med cevjo in nosilcem
|
Montažna podpora
|
Možnost polaganja kratki kablov skozi notranjost
Za 50 mm kvadratno cev
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Spodaj
1 Pritrdilni in vrtljivi nosilec
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Lito jeklo
|
Barva
|
Nosilec: Siva ( RAL 7040)
Spodaj: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - vrsta vijakaM12 - Vodoravna cev lokacija
Z 4 vijaki - vrsta vijakaM11 - Na nosilcu lokacija
|
Kot delovanja
|
170 °
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
4,35 kg
|
Višina
|
148 mm
|
Širina
|
148 mm
|
Globina
|
210 mm
|
Teža izdelka
|
4,6 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,682 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
49,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
107,0 kg