Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCMUMC50 |
Schneider-Electric
 
NSYCMUMC50 slika – Schneider- scope
NSYCMUMC50
Vodoravni vrtljivi nosilec, kvadraten 50 mm RAL 7040. Za omaro S3CM HMI
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Pritrjevanje na nosilcih
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Med cevjo in nosilcem
Montažna podpora Možnost polaganja kratki kablov skozi notranjost
Za 50 mm kvadratno cev
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3CM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Pritrdilni in vrtljivi nosilec
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Lito jeklo
Barva Siva ( RAL 7040)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - vrsta vijakaM12 - Vodoravna cev lokacija
Z 4 vijaki - vrsta vijakaM9 - Na nosilcu lokacija
Kot delovanja 295 °
Trajna dovoljena obremenitev 5,4 kg
Višina 134 mm
Širina 140 mm
Globina 164 mm
Teža izdelka 5,56 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,500 cm
Paket 1 Širina 18,500 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 5,750 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 289,000 kg