|
|
|
NSYCMUMR50
Fiksna podbaza, kvadratna 50 mm, za omaro PanelSeT S3CM HMI RAL 7040.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pritrjevanje na nosilcih
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Med cevjo in nosilcem
|
Montažna podpora
|
Možnost polaganja kratki kablov skozi notranjost
Za 50 mm kvadratno cev
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Fiksna baza
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Lito jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7040)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakom - vrsta vijakaM12 - Pritrjena baza lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
3,25 kg
|
Višina
|
110 mm
|
Širina
|
152 mm
|
Globina
|
152 mm
|
Premer
|
152 mm
|
Teža izdelka
|
3,5 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,537 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
35,370 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|