|
|
|
NSYCN20
Simetrične letve v obliki C 21x11x10. Dolžina 2000 mm. V kompletu: 20 letev 2 m
|
|
|
Glavno
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Tip letve
|
Simetri?na C-oblika
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT
Thalassa
|
Sestava naprave
|
1 Letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Neperforirani
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Dol?ina
|
2000 mm
|
Vi?ina
|
21 mm
|
Širina
|
11 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
201,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
971,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
201,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,710 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
500
|
Paket 3 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
201,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
517,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
7
|
Pogodbena garancija
|
|