|
|
|
NSYCN40
Simetrične letve v obl. C 40 x 20 x 24. Dolžina 2000 mm. V komp.u: 20 letev 2 m
|
|
|
Glavno
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Tip letve
|
Simetri?na C-oblika
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT
Thalassa
|
Sestava naprave
|
1 Letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Neperforirani
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Dol?ina
|
2000 mm
|
Vi?ina
|
40 mm
|
Širina
|
20 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,920 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
400
|
Paket 2 Višina
|
35,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
201,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
195,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin