|
|
|
NSYCN9M625
Actassi - komplet 100 kletkastih matic M6 za 8,5-mm kvadratne odprtine
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Actassi
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 100
|
Komplementarno
Sestava naprave
|
1 Matica
|
Montažna podpora
|
Podstavna plo??a
Popraviti elemente na 19" stojalih
|
Debelina
|
2,5 mm
|
ISO
|
M6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
4 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
3 cm
|
Paket 2 Širina
|
11 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15 cm
|
Paket 2 Teža
|
405 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
2500
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
20 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 3 Teža
|
11 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|