Schneider-Electric
 
NSYCNT20 slika – Schneider- scope
NSYCNT20
Simetrične perf. letve v obliki C 21x11x10. D 2000 mm. V kompletu: 20 letev 2 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Ve?namenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Tip letve Simetri?na C-oblika
Nazivne mere omare -
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT
Thalassa
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Perforirano
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Dol?ina 2000 mm
Vi?ina 21 mm
Širina 11 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,100 cm
Paket 1 Širina 2,100 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 945,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 7,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,500 cm
Paket 2 Teža 9,000 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 500
Paket 3 Višina 33,000 cm
Paket 3 Širina 120,000 cm
Paket 3 Dolžina 200,500 cm
Paket 3 Teža 482,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev