|
|
|
NSYCOCN80
Montažni opornik za omaro PanelSeT S3D RAL7035, V 800 m.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Naprava podpornega stebra
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spodnji del omare
|
Montažna podpora
|
S prilagoditveno plo??o
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Podporni steber
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Brizgan aluminij
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na prilagoditveni plošči lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
0 kg
|
Vi?ina
|
Nazivna: 800 mm
Višina noge: 743 mm
Bazna višina: 55 mm
|
Širina
|
Bazna širina: 370 mm
Pritrdilni centri za tla: 330 mm
Širina noge: 102 mm
|
Globina
|
Bazna globina: 250 mm
Pritrdilni centri za tla: 160 mm
Globina noge: 65 mm
|
Teža izdelka
|
3,8 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
75,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,059 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
44,472 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda