Schneider-Electric
 
NSYCR100WU3 slika – Schneider- scope
NSYCR100WU3
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 100 W, 270 do 420 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Odporni grelnik
Razpon napajanja/energije 90 W
Vhodna napetost 270 do 420 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Delovni položaj Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Certifikati izdelkov VDE
UL
Material Ohišje: Brizgan aluminij
Višina 200 mm
Širina 80 mm
Globina 70 mm
Stanje uporabe Potrebna je električna zaščita
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Zrakotesna omara
Način pritrjevanja S sponkami
Montažna podpora 35 mm DIN letev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 486,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 480
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 301,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev