Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCR100WU3C |
Schneider-Electric
 
NSYCR100WU3C slika – Schneider- scope
NSYCR100WU3C
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 100 W, 270 do 420 V z izolacijo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Odporni grelnik
Razpon napajanja/energije 100 W
Vhodna napetost 270 do 420 V AC/DC 50/60 Hz
Električna povezava 4 vijačne sponke 2,5 mm²
Komplementarno
Delovni položaj Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Razred električne izolacije Razred II
Certifikati izdelkov VDE
UL
Material Ohišje: Brizgan aluminij
Pokrov: Plastika
Višina Zunanji: 150 mm
Širina Zunanji: 60 mm
Globina Zunanji: 90 mm
Stanje uporabe Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Potrebna je električna zaščita
Zrakotesna omara
Način pritrjevanja S sponkami
Montažna podpora 35 mm DIN letev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 17,000 cm
Paket 1 Teža 494,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 115,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months