Schneider-Electric
 
NSYCR10WU1 slika – Schneider- scope
NSYCR10WU1
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 10 W, 12 do 24 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Odporni grelnik
Razpon napajanja/energije 10 W
Vhodna napetost 12 do 24 V DC
Električna povezava Kabel 2 x 0,75 mm² 300 mm
Komplementarno
Delovni položaj Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Certifikati izdelkov UL
VDE
Material Ohišje: Brizgan aluminij
Višina Zunanji: 85 mm
Širina Zunanji: 25 mm
Globina Zunanji: 57 mm
Stanje uporabe Potrebna je električna zaščita
Zrakotesna omara
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Način pritrjevanja S sponkami
Montažna podpora 35 mm DIN letev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,500 cm
Paket 1 Teža 120,000 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev