|
|
|
NSYCR10WU1C
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 10 W, 12 do 24 V z izolacijo
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odporni grelnik
|
Razpon napajanja/energije
|
10 W
|
Vhodna napetost
|
12 do 24 V AC/DC 50/60 Hz
|
Električna povezava
|
2 vijačni sponki 2,5 mm²
|
Komplementarno
Delovni položaj
|
Vertikalno
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Certifikati izdelkov
|
VDE
|
Material
|
Ohišje: Brizgan aluminij
Pokrov: Plastika
|
Višina
|
Zunanji: 98 mm
|
Širina
|
Zunanji: 38 mm
|
Globina
|
Zunanji: 75 mm
|
Stanje uporabe
|
Zrakotesna omara
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Potrebna je električna zaščita
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
176,000 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|