Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCR10WU2 |
Schneider-Electric
 
NSYCR10WU2 slika – Schneider- scope
NSYCR10WU2
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 10 W, 110 do 250 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Odporni grelnik
Razpon napajanja/energije 10 W
Vhodna napetost 110 do 250 V AC 50/60 Hz
Električna povezava Kabel 2 x 0,75 mm² 300 mm
Komplementarno
Delovni položaj Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Certifikati izdelkov UL
VDE
Material Ohišje: Brizgan aluminij
Višina Zunanji: 85 mm
Širina Zunanji: 25 mm
Globina Zunanji: 57 mm
Stanje uporabe Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Potrebna je električna zaščita
Zrakotesna omara
Način pritrjevanja S sponkami
Montažna podpora 35 mm DIN letev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 142,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 105
Paket 2 Višina 38,000 cm
Paket 2 Širina 26,000 cm
Paket 2 Dolžina 56,500 cm
Paket 2 Teža 14,156 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 1260
Paket 3 Višina 70,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 181,872 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months