|
|
|
NSYCR150WU1
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 150 W, 12 do 24 V
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odporni grelnik
|
Razpon napajanja/energije
|
150 W
|
Vhodna napetost
|
12 do 24 V DC
|
Komplementarno
Delovni položaj
|
Vertikalno
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Certifikati izdelkov
|
UL
VDE
|
Material
|
Ohišje: Brizgan aluminij
|
Stanje uporabe
|
Potrebna je električna zaščita
Zrakotesna omara
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
698,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
192
|
Paket 2 Višina
|
48,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
141,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|