Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCR150WU2C |
Schneider-Electric
 
NSYCR150WU2C slika – Schneider- scope
NSYCR150WU2C
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 150 W, 110 do 250 V z izolacijo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Odporni grelnik
Razpon napajanja/energije 150 W
Vhodna napetost 120...240 V AC 50/60 Hz
Električna povezava 4 vijačne sponke 2,5 mm²
Komplementarno
Delovni položaj Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Razred električne izolacije Razred II
Certifikati izdelkov VDE
UL
Material Ohišje: Brizgan aluminij
Pokrov: Plastika
Višina Zunanji: 150 mm
Širina Zunanji: 60 mm
Globina Zunanji: 90 mm
Stanje uporabe Potrebna je električna zaščita
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Zrakotesna omara
Način pritrjevanja S sponkami
Montažna podpora 35 mm DIN letev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 17,000 cm
Paket 1 Teža 491,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 43,000 cm
Paket 2 Dolžina 58,000 cm
Paket 2 Teža 13,290 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 500
Paket 3 Višina 112,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 278,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months