Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCR150WU3 |
Schneider-Electric
 
NSYCR150WU3 slika – Schneider- scope
NSYCR150WU3
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 150 W, 270 do 420 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Odporni grelnik
Razpon napajanja/energije 150 W
Vhodna napetost 270 do 420 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Delovni položaj Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Certifikati izdelkov VDE
UL
Material Ohišje: Brizgan aluminij
Višina 300 mm
Širina 90 mm
Globina 80 mm
Stanje uporabe Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Potrebna je električna zaščita
Zrakotesna omara
Način pritrjevanja S sponkami
Montažna podpora 35 mm DIN letev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,500 cm
Paket 1 Teža 708,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 16,000 cm
Paket 2 Širina 26,000 cm
Paket 2 Dolžina 58,000 cm
Paket 2 Teža 9,700 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 76,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 255,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months