|
|
|
NSYCR170W230VVC
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 177 W, 230 V z izoliranim ventilatorjem
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odporni grelnik z ventilatorjem
|
Razpon napajanja/energije
|
177 W
|
Vhodna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Električna povezava
|
2 vijačni sponki 2,5 mm²
|
Komplementarno
Delovni položaj
|
Vertikalno
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Certifikati izdelkov
|
VDE
UL
|
Material
|
Ohišje: Brizgan aluminij
Pokrov: Plastika
|
Višina
|
Zunanji: 75 mm
|
Širina
|
Zunanji: 65 mm
|
Globina
|
Zunanji: 90 mm
|
Stanje uporabe
|
Potrebna je električna zaščita
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Zrakotesna omara
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
924,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,644 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
250
|
Paket 3 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
110,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni