Schneider-Electric
 
NSYCR250W230VV slika – Schneider- scope
NSYCR250W230VV
Prezračevanje upora za ogrevanje ClimaSys, 250 W, 230 V aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Odporni grelnik z ventilatorjem
Združljivost serije/obsega Prisma P
Prisma G
Razpon napajanja/energije 250 W
Vhodna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Delovni položaj Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Certifikati izdelkov VDE
UL
Material Ohišje: Brizgan aluminij
Višina 200 mm
Širina 100 mm
Globina 100 mm
Stanje uporabe Zrakotesna omara
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Potrebna je električna zaščita
Način pritrjevanja S sponkami
Montažna podpora 35 mm DIN letev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,500 cm
Paket 1 Teža 1,114 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 16,000 cm
Paket 2 Širina 33,000 cm
Paket 2 Dolžina 48,500 cm
Paket 2 Teža 7,640 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 252
Paket 3 Višina 124,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 334,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev