Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCR55WU2 |
Schneider-Electric
 
NSYCR55WU2 slika – Schneider- scope
NSYCR55WU2
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 55 W, 110 do 250 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Odporni grelnik
Združljivost serije/obsega Prisma P
Prisma G
Razpon napajanja/energije 55 W
Vhodna napetost 110 do 250 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Delovni položaj Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Certifikati izdelkov UL
VDE
Material Ohišje: Brizgan aluminij
Višina 200 mm
Širina 85 mm
Globina 70 mm
Stanje uporabe Zrakotesna omara
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Potrebna je električna zaščita
Način pritrjevanja S sponkami
Montažna podpora 35 mm DIN letev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,500 cm
Paket 1 Teža 544,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 42,000 cm
Paket 2 Širina 34,000 cm
Paket 2 Dolžina 16,000 cm
Paket 2 Teža 9,160 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 480
Paket 3 Višina 93,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 288,500 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months