Schneider-Electric
 
NSYCRN106300 slika – Schneider- scope
NSYCRN106300
Omara PanelSeT CRN brez montažne plošče V1000xŠ600xG300 IP66 IK10 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT CRN
Aplikacija Večnamenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 1000 mm
Nominalna širina omare 600 mm
Nominalna globina omare 300 mm
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Vrata
1 Ključavnica
Tip vrat Navaden
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Komplementarno
Body type Nazaj, varjeno z dvojnim profilom, tvori zaščiteno zatesnjeno območje
Sides made from a single folded section
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3 mm ključavnica dvojne zbiralke
Tip plošče z uvodnicami Standard
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Ohišje: Jeklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
cUL
DNV-GL
Product weight 28 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 31,5 cm
Paket 1 Širina 61 cm
Paket 1 Dolžina 102 cm
Paket 1 Teža 26,481 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 195 cm
Paket 2 Širina 100 cm
Paket 2 Dolžina 120 cm
Paket 2 Teža 251,329 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev