|
|
|
NSYCRN108300P
Omarica PanelSeT CRN z montažno ploščo V1000xŠ800xG300 IP66 IK10 RAL7035
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT CRN
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominalna višina omare
|
1000 mm
|
Nominalna širina omare
|
800 mm
|
Nominalna globina omare
|
300 mm
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stenski
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Vrata s ključavnico
1 Montažna plošča
2 Plošča kabelske uvodnice: Dno
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Komplementarno
Body type
|
Nazaj, varjeno z dvojnim profilom, tvori zaščiteno zatesnjeno območje
Sides made from a single folded section
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
3 mm ključavnica dvojne zbiralke
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Standard
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Montažna plošča S pritrditvijo elementa
|
Material
|
Omara: Jeklo
Montažna plošča: Galvanizirano jeklo
|
Površinska obdelava
|
Omara: Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
UL
cUL
DNV-GL
|
Product weight
|
49 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
32,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
82,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
101,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
43,611 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
220,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
274,666 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|