Schneider-Electric
 
NSYCRN128300T slika – Schneider- scope
NSYCRN128300T
Steklena jekl. vrata, PanelSeT CRN, brez mont. plošče, 1200x800x300mm, IP66, IK08, RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT CRN
Aplikacija Ve?namenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 1200 mm
Nominalna ?irina omare 800 mm
Nominalna globina omare 300 mm
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
1 Ključavnica
2 Plošča kabelske uvodnice: Dno
Tip vrat Zastekljena
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Komplementarno
Body type Enodelno ohišje
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3-to?kovna klju?avnica, 5 mm dvojna zbiralka
Tip plošče z uvodnicami Standard
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Ohišje: Jeklo
Vrata: Jeklo in varnostno steklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
cUL
Teža izdelka 45,7 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 122,5 cm
Paket 1 Širina 82,5 cm
Paket 1 Dolžina 32 cm
Paket 1 Teža 38,9 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 179,5 cm
Paket 2 Širina 100 cm
Paket 2 Dolžina 122,5 cm
Paket 2 Teža 253,4 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev