Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCRN252150 |
Schneider-Electric
 
NSYCRN252150 slika – Schneider- scope
NSYCRN252150
Omara PanelSeT CRN brez montažne plošče V250xŠ200xG150 IP66 IK10 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT CRN
Aplikacija Večnamenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 250 mm
Nominalna širina omare 200 mm
Nominalna globina omare 150 mm
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Vrata
1 Ključavnica
Tip vrat Navaden
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Komplementarno
Body type Nazaj, varjeno z dvojnim profilom, tvori zaščiteno zatesnjeno območje
Sides made from a single folded section
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3 mm ključavnica dvojne zbiralke
Tip plošče z uvodnicami Standard
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Ohišje: Jeklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
cUL
DNV-GL
Teža izdelka 2,822 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,500 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 2,822 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 198,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 577,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142