Schneider-Electric
 
NSYCRN44200T slika – Schneider- scope
NSYCRN44200T
Prosojna vrata PanelSeT CRN brez mont. pl. V400xŠ400xG200 IP66 IK08 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT CRN
Aplikacija Ve?namenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 400 mm
Nominalna ?irina omare 400 mm
Nominalna globina omare 200 mm
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Vrata
1 Ključavnica
Tip vrat Zastekljena
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Komplementarno
Body type Nazaj, varjeno z dvojnim profilom, tvori zaščiteno zatesnjeno območje
Sides made from a single folded section
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3 mm klju?avnica dvojne zbiralke
Tip plošče z uvodnicami Standard
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Ohišje: Jeklo
Vrata: Jeklo in varnostno steklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov cUL
UL
DNV-GL
Teža izdelka 7,044 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,500 cm
Paket 1 Širina 40,500 cm
Paket 1 Dolžina 42,000 cm
Paket 1 Teža 7,044 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 175,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 267,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev