Schneider-Electric
 
NSYCRN64150T slika – Schneider- scope
NSYCRN64150T
Prosojna vrata PanelSeT CRN brez mont. pl. V600xŠ400xG150 IP66 IK08 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT CRN
Aplikacija Ve?namenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 600 mm
Nominalna ?irina omare 400 mm
Nominalna globina omare 150 mm
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Vrata
1 Ključavnica
Tip vrat Zastekljena
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Komplementarno
Body type Nazaj, varjeno z dvojnim profilom, tvori zaščiteno zatesnjeno območje
Sides made from a single folded section
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3 mm klju?avnica dvojne zbiralke
Tip plošče z uvodnicami Standard
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Ohišje: Jeklo
Vrata: Jeklo in varnostno steklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov cUL
UL
DNV-GL
Teža izdelka 8,799 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 62,0 cm
Paket 1 Širina 42,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 8,799 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 120 cm
Paket 2 Širina 100 cm
Paket 2 Dolžina 198 cm
Paket 2 Teža 389 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev