Schneider-Electric
 
NSYCRN86250P slika – Schneider- scope
NSYCRN86250P
Omarica PanelSeT CRN z montažno ploščo V800xŠ600xG250 IP66 IK10 RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT CRN
Aplikacija Ve?namenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 800 mm
Nominalna ?irina omare 600 mm
Nominalna globina omare 250 mm
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Vrata s ključavnico
1 Montažna plošča
Tip vrat Navaden
Opis monta?ne plo??e Navaden
Komplementarno
Body type Nazaj, varjeno z dvojnim profilom, tvori zaščiteno zatesnjeno območje
Sides made from a single folded section
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3 mm klju?avnica dvojne zbiralke
Tip plošče z uvodnicami Standard
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Montažna plošča S pritrditvijo elementa
Material Omara: Jeklo
Montažna plošča: Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava Omara: Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov cUL
UL
DNV-GL
Teža izdelka 28,024 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 27,000 cm
Paket 1 Širina 60,500 cm
Paket 1 Dolžina 81,000 cm
Paket 1 Teža 28,465 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 196,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 354,580 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev