|
|
|
NSYCRN86300T
Prosojna vrata PanelSeT CRN brez mont. pl. V800xŠ600xG300 IP66 IK08 RAL7035
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT CRN
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominalna višina omare
|
800 mm
|
Nominalna ?irina omare
|
600 mm
|
Nominalna globina omare
|
300 mm
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stenski
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Vrata
1 Ključavnica
|
Tip vrat
|
Zastekljena
|
Opis monta?ne plo??e
|
Brez monta?ne plo??e
|
Komplementarno
Body type
|
Sides made from a single folded section
Nazaj, varjeno z dvojnim profilom, tvori zaščiteno zatesnjeno območje
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
3 mm klju?avnica dvojne zbiralke
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Standard
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
|
Material
|
Ohišje: Jeklo
Vrata: Jeklo in varnostno steklo
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
cUL
UL
DNV-GL
|
Teža izdelka
|
21,616 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
31,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
61,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
81,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
175,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
179,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142