Schneider-Electric
 
NSYCRN86400 slika – Schneider- scope
NSYCRN86400
Navadna jekl. vrata, PanelSeT CRN, brez mont. plošče, 800x600x400mm, IP66, IK08, RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT CRN
Aplikacija Ve?namenski
Kategorija Compact omara
Nominalna višina omare 800 mm
Nominalna ?irina omare 600 mm
Nominalna globina omare 400 mm
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Vrata
1 Ključavnica
Tip vrat Navaden
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Komplementarno
Body type Enodelno ohišje
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3 mm klju?avnica dvojne zbiralke
Tip plošče z uvodnicami Standard
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Plošča kabelske uvodnice Z vijaki
Material Ohišje: Jeklo
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov cUL
UL
Teža izdelka 31 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 82,5 cm
Paket 1 Širina 62,5 cm
Paket 1 Dolžina 42 cm
Paket 1 Teža 27,1 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 180 cm
Paket 2 Širina 100 cm
Paket 2 Dolžina 120 cm
Paket 2 Teža 182,6 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev