|
|
|
NSYCRNGSDR
Drsni nosilec z vijaki - v kompletu: 2 enoti
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Drsni nosilec
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT S3X
|
Lokacija montaže
|
Centralna
|
Sestava naprave
|
1 Nosilec
2 Vijak
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
Z vijakom - vrsta vijakaM8
|
Vi?ina
|
150 mm
|
Širina
|
150 mm
|
Teža izdelka
|
0,014 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
214,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,814 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
60,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin