|
|
|
NSYCRP1W230VTVC
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 350 do 550 W, 230 V z izol. termo-ventilatorjem
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Odporni grelnik z ventilatorjem in termostatom
|
Razpon napajanja/energije
|
350 W
500 W
|
Vhodna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Električna povezava
|
2 vijačni sponki 2,5 mm²
|
Komplementarno
Delovni položaj
|
Vertikalno
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Območje nastavitve temperature
|
0…60 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Certifikati izdelkov
|
UL
VDE
|
Višina
|
150 mm
|
Širina
|
155 mm
|
Globina
|
215 mm
|
Stanje uporabe
|
Zrakotesna omara
Potrebna je električna zaščita
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,026 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
34,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
41,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
59,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,592 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
189,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
242,840 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni