Schneider-Electric
 
NSYCRS100W240V slika – Schneider- scope
NSYCRS100W240V
Pos. tanek grelnik na upor. Climasys Ultra, niz. zag. tok 90 W 240 V 280 x 450mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Izredno tanek odporni grelec
Razpon napajanja/energije 90 W
Vhodna napetost 240 V AC 50/60 Hz
Električna povezava Kabel 2 m
Komplementarno
Delovni položaj Horizontalno
Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −60…70 °C
Območje nastavitve temperature −40…70 °C
Material Silikonska guma
Višina Zunanji: 260 mm
Širina Zunanji: 440 mm
Globina Zunanji: 1,6 mm
Sestava naprave 6 Samolepilne Velcro podlage
6 Plastični distančniki
4 Telequick matice
4 Vpete matice
Pritrdilni dodatki
Stanje uporabe Zrakotesna omara
Potrebna je električna zaščita
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Način pritrjevanja Z 4 vijaki
Montažna podpora DIN letev
Telequick montažna plošča
Lepilni Velcro
Standardna montažna plošča
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 42,500 cm
Paket 1 Dolžina 70,000 cm
Paket 1 Teža 740,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 160,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 65,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev