|
|
|
NSYCRS200W240V
Pos. tanek grel. na upor. Climasys Ultra, niz. zag. tok 195 W 240 V 400 x 650mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izredno tanek odporni grelec
|
Razpon napajanja/energije
|
195 W
|
Vhodna napetost
|
240 V AC 50/60 Hz
|
Električna povezava
|
Kabel 2 m
|
Komplementarno
Delovni položaj
|
Horizontalno
Vertikalno
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−60…70 °C
|
Območje nastavitve temperature
|
−40…70 °C
|
Material
|
Silikonska guma
|
Višina
|
Zunanji: 380 mm
|
Širina
|
Zunanji: 650 mm
|
Globina
|
Zunanji: 1,6 mm
|
Sestava naprave
|
6 Samolepilne Velcro podlage
6 Plastični distančniki
4 Telequick matice
4 Vpete matice
Pritrdilni dodatki
|
Stanje uporabe
|
Zrakotesna omara
Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Potrebna je električna zaščita
|
Način pritrjevanja
|
Z 4 vijaki
|
Montažna podpora
|
Lepilni Velcro
Telequick montažna plošča
Standardna montažna plošča
DIN letev
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
43,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
69,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,130 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
150,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|