Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCRS25W240V |
Schneider-Electric
 
NSYCRS25W240V slika – Schneider- scope
NSYCRS25W240V
Pos. tanek grelnik na upor. Climasys Ultra, niz. zag. tok 20 W 240 V 130 x 250mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Izredno tanek odporni grelec
Razpon napajanja/energije 25 W
Vhodna napetost 240 V AC 50/60 Hz
Električna povezava Kabel 2 m
Komplementarno
Delovni položaj Vertikalno
Horizontalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −60…70 °C
Območje nastavitve temperature −40…70 °C
Material Silikonska guma
Višina Zunanji: 110 mm
Širina Zunanji: 230 mm
Globina Zunanji: 1,6 mm
Sestava naprave 6 Samolepilne Velcro podlage
6 Plastični distančniki
4 Telequick matice
4 Vpete matice
Pritrdilni dodatki
Stanje uporabe Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Zrakotesna omara
Potrebna je električna zaščita
Način pritrjevanja Z 4 vijaki
Montažna podpora Standardna montažna plošča
DIN letev
Lepilni Velcro
Telequick montažna plošča
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 25,500 cm
Paket 1 Dolžina 28,000 cm
Paket 1 Teža 302,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 32,000 cm
Paket 2 Širina 51,000 cm
Paket 2 Dolžina 65,000 cm
Paket 2 Teža 8,190 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 330
Paket 3 Višina 171,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 135,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months