Schneider-Electric
 
NSYCRS50W240V slika – Schneider- scope
NSYCRS50W240V
Pos. tanek grelnik na upor. Climasys Ultra, niz. zag. tok 50 W 240 V 200 x 320mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del Izredno tanek odporni grelec
Razpon napajanja/energije 50 W
Vhodna napetost 240 V AC 50/60 Hz
Električna povezava Kabel 2 m
Komplementarno
Delovni položaj Vertikalno
Horizontalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −60…70 °C
Območje nastavitve temperature −40…70 °C
Material Silikonska guma
Višina Zunanji: 200 mm
Širina Zunanji: 320 mm
Globina Zunanji: 1,6 mm
Sestava naprave 6 Samolepilne Velcro podlage
6 Plastični distančniki
4 Telequick matice
4 Vpete matice
Pritrdilni dodatki
Stanje uporabe Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom
Potrebna je električna zaščita
Zrakotesna omara
Način pritrjevanja Z 4 vijaki
Montažna podpora Telequick montažna plošča
DIN letev
Lepilni Velcro
Standardna montažna plošča
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 32,500 cm
Paket 1 Dolžina 35,000 cm
Paket 1 Teža 440,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 96
Paket 2 Višina 116,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 58,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev