Schneider-Electric
 
NSYCRTM1U40B slika – Schneider- scope
NSYCRTM1U40B
Actassi - 19" prednja plošča 1U z jeklenimi kabelskimi uvodnicami 4V - RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Actassi
Izdelek ali sestavni del 19" prednja plo??a
Aplikacija naprave Elektronski
Ve?namenski
Količina na set/komplet Komplet 1
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Actassi
Število stojalnih enot 1U
Montažna podpora 19" stojalo, Spredaj ali zadaj
Združljivost izdelkov Actassi omara
PanelSeT SF-S
PanelSeT SF-E
PanelSeT VDM
PanelSeT PLA
Sestava naprave 1 19" plošča
4 Vertikalni vodnik
Material Plošča: Jeklena pločevina
Pripročnik: Jeklena pločevina
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z 19" pritrdilnim elementom 19" nosilcev omare
Število 19" enot 1
Vi?ina 44,45 mm
Širina 465 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 370,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 300
Paket 2 Višina 108,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 125,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev