|
|
|
NSYCRTM9U
Actassi - 19" navadna plošča - 9U - jeklo - RAL7035 - 15/10mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Actassi
|
Izdelek ali sestavni del
|
19" prednja plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Elektronski
Ve?namenski
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na vertikalnih nosilcih/stebri?kih
|
Število stojalnih enot
|
9U
|
Montažna podpora
|
19" stojalo, Spredaj ali zadaj
|
Združljivost izdelkov
|
Actassi omara
PanelSeT SF-S
PanelSeT SF-E
PanelSeT VDM
PanelSeT PLA
|
Material
|
Jeklena pločevina
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Način pritrjevanja
|
Z 19" pritrdilnim elementom 19" nosilcev omare
|
Število 19" enot
|
9
|
Vi?ina
|
400,05 mm
|
Širina
|
465 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
48,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,900 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
32
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
70,800 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217