|
|
|
NSYCS300PLM
35 mm simetrična letev DIN - D 280 mm za uporabo z NSYTCSxx v PLM43
|
|
|
Glavno
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Tip letve
|
Simetrična DIN
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Montažna podpora
|
Plastična matica
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
1 Letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Zadnji del omare lokacija
|
Nastavitev
|
Višinska nastavitev DIN letve, višina 25 mm
|
Dolžina
|
310 mm
|
Višina
|
35 mm
|
Širina
|
7,2 mm
|
Debelina
|
1 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
215,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
31,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
430,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,600 kg