|
|
|
NSYCS400PLM
35 mm simetrična letev DIN - D 380 mm za uporabo z NSYTCSxx v PLM54 in 64
|
|
|
Glavno
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Tip letve
|
Simetrična DIN
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Montažna podpora
|
Plastična matica
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
1 Letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Zadnji del omare lokacija
|
Nastavitev
|
Višinska nastavitev DIN letve, višina 25 mm
|
Dolžina
|
410 mm
|
Višina
|
35 mm
|
Širina
|
7,2 mm
|
Debelina
|
1 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
35,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
41,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
142,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
35,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
41,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
286,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,798 kg