Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCS500PLM |
Schneider-Electric
 
NSYCS500PLM slika – Schneider- scope
NSYCS500PLM
35 mm simetrična letev DIN - D 480 mm za uporabo z NSYTCSxx v PLM75
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Večnamenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Tip letve Simetrična DIN
Nazivne mere omare -
Montažna podpora Plastična matica
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Zadnji del omare lokacija
Nastavitev Višinska nastavitev DIN letve, višina 25 mm
Dolžina 510 mm
Višina 35 mm
Širina 7,2 mm
Debelina 1 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 52,000 cm
Paket 1 Teža 178,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 5,000 cm
Paket 2 Dolžina 52,000 cm
Paket 2 Teža 356,000 g