|
|
|
NSYCSH168
Komp. za spaj. z enim ohišjem PanelSeT SF/SM - 324 mod. po 18 mm - 1600 x 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni komplet
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Vodoravne prečke
2 Vertikalni stebrički
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Skupno število 18 mm modulov
|
324
|
Višina
|
Realno: 1505 mm
Nazivna: 1600 mm
|
Širina
|
Realno: 702 mm
|
Globina
|
Realno: 100 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
157,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,040 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
226,200 kg